HSV 24 3/2 G3/4-IG S
Osanro: 10.05.07.00038
Manual slide valve for manual switching of vacuum and compressed air
Toimialat: Yleiskäyttö
| Nominal size | 24 (mm) |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Thread G1 | G3/4"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
| with | Barrier |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D1 | 45 mm |
| G1 | G3/4"-F |
| L | 110 mm |
| LG1 | 16 mm |
| SW1 | 32 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nominal size | 24 mm |
| Nominal flow rate | 50 m³/h |
| Nominal flow rate | 833,3 l/min |
| Weight | 0,51 kg |
| Product family | HSV |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi