Schmalz

Luistiventtiilit HSV

Nimellisleveys 7 mm - 24 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Vuotamattomat venttiilit tyhjiö- ja paineilmasektorille

Laaja nimelliskokovalikoima mahdollistaa optimaalisen sopeutumisen nimellisvirtaan

Vakaa, kulumaton metallirakenne

Tilaa säästävä ja ergonominen

Ilmanvaihto nopeuttaa osien poistamista

Design
  • Käsi-liukuventtiili messinkiä ja alumiinia
  • Lisälukitus mahdollista (HSV 12 ja 24 3/2 S)
  • Kätevä liukuholkki
  • 3/2-tie venttiili
Tekniset tiedot
  • Nimellisleveys: 7 - 24 mm
  • Nimellisvirtaus: 6-50 m³ / h
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Nominal size
Nominal flow rate
Thread G1
Product family
Toimiala

1 - 5 / 5 tuloksista

HSV 7 3/2 G1/4-IG

Osanro: 10.05.07.00034

Manual slide valve for manual switching of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size7 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
HSV 8 3/2 G3/8-IG

Osanro: 10.05.07.00035

Manual slide valve for manual switching of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size8 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
HSV 12 3/2 G1/2-IG

Osanro: 10.05.07.00036

Manual slide valve for manual switching of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size12 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
HSV 12 3/2 G1/2-IG S

Osanro: 10.05.07.00037

Manual slide valve for manual switching of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size12 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
withBarrier
HSV 24 3/2 G3/4-IG S

Osanro: 10.05.07.00038

Manual slide valve for manual switching of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size24 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
withBarrier

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.