Schmalz

수동 슬라이드 밸브 HSV

7mm ~ 24mm의 공칭 너비

제품으로 바로 이동

진공 및 압축 공기 부문을위한 누출없는 밸브

다양한 공칭 크기로 공칭 유량에 최적으로 적응 가능

안정적이고 마모가없는 금속 디자인

공간 절약 및 인체 공학

부품의 빠른 제거를위한 환기

디자인
  • 황동과 알루미늄으로 만든 핸드 슬라이드 밸브
  • 추가 잠금 가능 (HSV 12 및 24 3/2 S)
  • 편리한 슬라이드 슬리브
  • 3 / 2-way 밸브
기술 데이터
  • 공칭 너비 : 7 ~ 24mm
  • 공칭 유량 : 6 ~ 50 m³ / h
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Nominal size
Nominal flow rate
Thread G1
Product family
산업 분야

결과 5 중 1 - 5개

HSV 7 3/2 G1/4-IG

부품 번호.: 10.05.07.00034

Manual slide valve for manual switching of vacuum and compressed air

산업: 일반

Nominal size7 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
HSV 8 3/2 G3/8-IG

부품 번호.: 10.05.07.00035

Manual slide valve for manual switching of vacuum and compressed air

산업: 일반

Nominal size8 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
HSV 12 3/2 G1/2-IG

부품 번호.: 10.05.07.00036

Manual slide valve for manual switching of vacuum and compressed air

산업: 일반

Nominal size12 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
HSV 12 3/2 G1/2-IG S

부품 번호.: 10.05.07.00037

Manual slide valve for manual switching of vacuum and compressed air

산업: 일반

Nominal size12 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
withBarrier
HSV 24 3/2 G3/4-IG S

부품 번호.: 10.05.07.00038

Manual slide valve for manual switching of vacuum and compressed air

산업: 일반

Nominal size24 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
withBarrier

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.