Schmalz

Handschuifventielen HSV

Nominale diameter van 7 mm tot 24 mm

Ga direct naar de producten

Lekvrije kleppen voor vacuüm- en persluchttoepassingen

Breed scala aan nominale maten maakt een optimale aanpassing aan het nominale debiet mogelijk

Stabiel, slijtvast metalen ontwerp

Ruimtebesparend en ergonomisch

Ventilatie voor snelle verwijdering van onderdelen

Ontwerp
  • Handbediende schuifafsluiter van messing en aluminium
  • Extra vergrendeling mogelijk (HSV 12 en 24 3/2 S)
  • Schuifmouw met goede grip
  • 3/2-wegklep
Technische gegevens
  • Nominale diameter: 7 tot 24 mm
  • Nominaal debiet: 6 tot 50 m³/h
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Nominal size
Nominal flow rate
Thread G1
Product family
Sector

1 - 5 van 5 resultaten

HSV 7 3/2 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.05.07.00034

Handschuifventiel voor het handmatig schakelen van vacuüm en perslucht

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size7 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
HSV 8 3/2 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.05.07.00035

Handschuifventiel voor het handmatig schakelen van vacuüm en perslucht

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size8 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
HSV 12 3/2 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.05.07.00036

Handschuifventiel voor het handmatig schakelen van vacuüm en perslucht

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size12 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
HSV 12 3/2 G1/2-IG S

Onderdeelnr.: 10.05.07.00037

Handschuifventiel voor het handmatig schakelen van vacuüm en perslucht

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size12 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
withBarrier
HSV 24 3/2 G3/4-IG S

Onderdeelnr.: 10.05.07.00038

Handschuifventiel voor het handmatig schakelen van vacuüm en perslucht

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size24 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
withBarrier

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.