Schmalz

Manual Slide Valves HSV

Nominal diameter from 7 mm to 24 mm

Přejděte přímo na produkty

Leakage-free valves for vacuum and compressed air applications

Wide range of nominal sizes allows optimum adaptation to the nominal flow

Stable, wear-free metal design

Space-saving and ergonomic

Ventilation for quick release of parts

Nadstavba
  • Manual slide valve made of brass and aluminum
  • Additional lock possible (HSV 12 and 24 3/2 S)
  • Easily actuated sliding sleeve
  • 3/2-way valve
Technické údaje
  • Nominal diameter: 7 to 24 mm
  • Nominal flow: 6 to 50 m³/h
Odvětví
  • •Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Nominal size
Nominal flow rate
Thread G1
Product family
Industry sector

1 - 5 z 5 výsledků

HSV 7 3/2 G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.05.07.00034

Manual slide valve for manual switching of vacuum and compressed air

Odvětví: Universal

Nominal size7 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
HSV 8 3/2 G3/8-IG

Číslo dílu.: 10.05.07.00035

Manual slide valve for manual switching of vacuum and compressed air

Odvětví: Universal

Nominal size8 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
HSV 12 3/2 G1/2-IG

Číslo dílu.: 10.05.07.00036

Manual slide valve for manual switching of vacuum and compressed air

Odvětví: Universal

Nominal size12 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
HSV 12 3/2 G1/2-IG S

Číslo dílu.: 10.05.07.00037

Manual slide valve for manual switching of vacuum and compressed air

Odvětví: Universal

Nominal size12 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
withBarrier
HSV 24 3/2 G3/4-IG S

Číslo dílu.: 10.05.07.00038

Manual slide valve for manual switching of vacuum and compressed air

Odvětví: Universal

Nominal size24 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
withBarrier

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.