Art-Nr.: 10.05.07.00034
Handschiebeventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Branchen: Universal
| Nennweite | 7 (mm) |
| Funktion Ventil | 3/2 Wegeventil |
| Gewinde G1 | G1/4"-IG |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
Leckagefreie Ventile für den Vakuum- und Druckluftbereich
Breites Spektrum an Nenngrößen erlaubt optimale Anpassung an den Nenndurchfluss
Stabile, verschleißfreie Metallausführung
Platzsparend und ergonomisch
Belüftung zum schnellen Ablösen von Teilen
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 5 von 5 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.05.07.00034
Handschiebeventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Branchen: Universal
| Nennweite | 7 (mm) |
| Funktion Ventil | 3/2 Wegeventil |
| Gewinde G1 | G1/4"-IG |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |

Art-Nr.: 10.05.07.00035
Handschiebeventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Branchen: Universal
| Nennweite | 8 (mm) |
| Funktion Ventil | 3/2 Wegeventil |
| Gewinde G1 | G3/8"-IG |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |

Art-Nr.: 10.05.07.00036
Handschiebeventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
| Nennweite | 12 (mm) |
| Funktion Ventil | 3/2 Wegeventil |
| Gewinde G1 | G1/2"-IG |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |

Art-Nr.: 10.05.07.00037
Handschiebeventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
| Nennweite | 12 (mm) |
| Funktion Ventil | 3/2 Wegeventil |
| Gewinde G1 | G1/2"-IG |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| mit | Sperre |

Art-Nr.: 10.05.07.00038
Handschiebeventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
| Nennweite | 24 (mm) |
| Funktion Ventil | 3/2 Wegeventil |
| Gewinde G1 | G3/4"-IG |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| mit | Sperre |