Schmalz

Válvulas de deslizamiento manual HSV

Diamètre nominal de 7 mm à 24 mm

Ir directamente a los productos

Válvulas sin fugas para aplicaciones de vacío y aire comprimido

La amplia gama de tamaños nominales permite una adaptación óptima al flujo nominal

Diseño metálico estable y sin desgaste

Ahorra espacio y es ergonómico

Ventilación para la rápida liberación de las partes

Diseño
  • Válvula de deslizamiento manual de latón y aluminio
  • Bloqueo adicional posible (HSV 12 y 24 3/2 S)
  • Manguito fácil de agarrar
  • Válvula de 3/2 vías
Datos técnicos
  • Diámetro nominal: 7 a 24 mm
  • Flujo nominal: 6 a 50 m³/h
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Tamaño nominal
Flujo nominal
Rosca G1
Familia de productos
Sectores

1 - 5 de 5 resultados

HSV 7 3/2 G1/4-IG

N° de artículo: 10.05.07.00034

Válvula de deslizamiento manual para la conexión manual de vacío y aire comprimido

Industrias: Universal

Tamaño nominal7 (mm)
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Rosca G1G1/4"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
HSV 8 3/2 G3/8-IG

N° de artículo: 10.05.07.00035

Válvula de deslizamiento manual para la conexión manual de vacío y aire comprimido

Industrias: Universal

Tamaño nominal8 (mm)
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Rosca G1G3/8"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
HSV 12 3/2 G1/2-IG

N° de artículo: 10.05.07.00036

Válvula de deslizamiento manual para la conexión manual de vacío y aire comprimido

Industrias: Universal

Tamaño nominal12 (mm)
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Rosca G1G1/2"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
HSV 12 3/2 G1/2-IG S

N° de artículo: 10.05.07.00037

Válvula de deslizamiento manual para la conexión manual de vacío y aire comprimido

Industrias: Universal

Tamaño nominal12 (mm)
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Rosca G1G1/2"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
conBarrera
HSV 24 3/2 G3/4-IG S

N° de artículo: 10.05.07.00038

Válvula de deslizamiento manual para la conexión manual de vacío y aire comprimido

Industrias: Universal

Tamaño nominal24 (mm)
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Rosca G1G3/4"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
conBarrera

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.