Schmalz

Manuel Sürgülü Valfler HSV

Nominal çap 7 mm'den 24 mm'ye kadar

Doğrudan ürünlere gidin

Vakum ve basınçlı hava uygulamaları için sızdırmaz valfler

Geniş nominal boyut aralığı, nominal akışa optimum adaptasyon sağlar

Stabil, aşınmayan metal tasarım

Yer tasarrufu sağlayan ve ergonomik

Parçaların hızlı serbest bırakılması için havalandırma

Tasarım
  • Pirinç ve alüminyumdan yapılmış manuel sürgülü valf
  • İlave kilit mümkündür (HSV 12 ve 24 3/2 S)
  • Kolayca çalıştırılan kayar manşon
  • 3/2 yollu valf
Teknik veri
  • Nominal çap: 7 ila 24 mm
  • Nominal akış: 6 ila 50 m³/saat
Endüstriler
  • •Genel
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
Nominal boyut
Nominal akış hızı
Diş G1
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

5 sonuçtan 1 - 5'si

HSV 7 3/2 G1/4-IG

Parça no.: 10.05.07.00034

Vakum ve basınçlı havanın manuel olarak değiştirilmesi için manuel sürgülü valf

Endüstriler: Genel

Nominal boyut7 (mm)
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Diş G1G1/4"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
HSV 8 3/2 G3/8-IG

Parça no.: 10.05.07.00035

Vakum ve basınçlı havanın manuel olarak değiştirilmesi için manuel sürgülü valf

Endüstriler: Genel

Nominal boyut8 (mm)
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Diş G1G3/8"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
HSV 12 3/2 G1/2-IG

Parça no.: 10.05.07.00036

Vakum ve basınçlı havanın manuel olarak değiştirilmesi için manuel sürgülü valf

Endüstriler: Genel

Nominal boyut12 (mm)
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Diş G1G1/2"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
HSV 12 3/2 G1/2-IG S

Parça no.: 10.05.07.00037

Manual slide valve for manual switching of vacuum and compressed air

Endüstriler: Genel

Nominal boyut12 (mm)
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Diş G1G1/2"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
ileBariyer
HSV 24 3/2 G3/4-IG S

Parça no.: 10.05.07.00038

Vakum ve basınçlı havanın manuel olarak değiştirilmesi için manuel sürgülü valf

Endüstriler: Genel

Nominal boyut24 (mm)
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Diş G1G3/4"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
ileBariyer

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.