Schmalz

Vannes à réglage manuel HSV

Diamètre nominal de 7 mm à 24 mm

Accéder directement aux produits

Des vannes parfaitement étanches pour le vide et l'air comprimé

Une importante variété de tailles permet une adaptation optimale au débit

Conception métallique stable et durable

Gain de place et ergonomique

Ventilation pour une dépose rapide des pièces

Composition
  • Vanne manuelle en laiton et aluminium
  • Possibilité de blocage supplémentaire (HSV 12 et 24 3/2 S)
  • Douille de verrou à portée de main
  • Vanne à 3/2 voies
Données techniques
  • Diamètre nominal : 7 à 24 mm
  • Débit nominal : 6 à 50 m³/h
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Taille
Volume de flux nominal
Filetage G1
Famille de produits
Secteurs

1 - 5 de 5 résultats

HSV 7 3/2 G1/4-IG

Réf. article: 10.05.07.00034

Vanne à réglage manuel pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé

Secteurs : Usage général

Taille7 (mm)
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Filetage G1G1/4"-F
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
HSV 8 3/2 G3/8-IG

Réf. article: 10.05.07.00035

Vanne à réglage manuel pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé

Secteurs : Usage général

Taille8 (mm)
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Filetage G1G3/8"-F
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
HSV 12 3/2 G1/2-IG

Réf. article: 10.05.07.00036

Vanne à réglage manuel pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé

Secteurs : Usage général

Taille12 (mm)
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Filetage G1G1/2"-F
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
HSV 12 3/2 G1/2-IG S

Réf. article: 10.05.07.00037

Vanne à réglage manuel pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé

Secteurs : Usage général

Taille12 (mm)
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Filetage G1G1/2"-F
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
avecBarrière
HSV 24 3/2 G3/4-IG S

Réf. article: 10.05.07.00038

Vanne à réglage manuel pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé

Secteurs : Usage général

Taille24 (mm)
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Filetage G1G3/4"-F
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
avecBarrière

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier