Schmalz

Tilaustiedot

Solenoid valve EMV is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EMV 5 230V-AC 3/2 NO

Osanro: 10.05.01.00069

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size5 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar2.1 (m³/h)
Voltage DC230 V - AC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally open
Connection threadG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 1.00 bar
Weight0.518 (kg)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 32  mm
D 56  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-F
G3 G1/4"-F
G5 M4-F
H 71  mm
H1 118  mm
L 46  mm
L1 76  mm
LG5 4,8  mm
X1 38  mm
Y1 24  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nominal size 5  mm
Nominal flow at 0.1 bar 35,2  l/min
Nominal flow at 0.1 bar 2,1  m³/h
Pressure range (operating pressure) [bar] -1.00 ... 1.00 bar
Control valve Normally open
Voltage DC 230 V - AC
Closing time 20  ms
Weight 0,52  kg
Product family EMV
Piirikaavio
Circuit diagram
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin