EMV 2 24V-DC 3/2 NC
Osanro: 10.05.01.00290
Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air
Toimialat: Yleiskäyttö
| Nominal size | 2 (mm) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 0.4 (m³/h) |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Control valve | Normally closed |
| Connection thread | G1/8"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 8.00 bar |
| Power consumption DC | 2.4 (W) |
| Weight | 0.15 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 25 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G5 | M5-F |
| H | 70 mm |
| L | 68 mm |
| X1 | 30 mm |
| Y1 | 16 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nominal size | 2 mm |
| Nominal flow at 0.1 bar | 7,2 l/min |
| Nominal flow at 0.1 bar | 0,4 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 8.00 bar |
| Control valve | Normally closed |
| Power consumption DC | 2,4 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Closing time | 12 ms |
| Weight | 0,15 kg |
| Product family | EMV |
Piirikaavio
Piirikaavio
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi