Schmalz

Tilaustiedot

Non-return valve RSV is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

RSV 20 G3/4-IG MS

Osanro: 10.05.05.00004

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size20 (mm)
Thread G1G3/4"-F
Nominal flow rate45 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 41,5  mm
G1 G3/4"-F
G2 G3/4"-F
L 65  mm
SW1 33  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nominal size 20  mm
Nominal flow rate 45  m³/h
Nominal flow rate 749,7  l/min
Weight 0,27  kg
Product family RSV
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin