Schmalz

Tilaustiedot

Flow resistor SW is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SW 120 G1/8-AG

Osanro: 10.05.04.00009

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size1.20 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/8"-M
MaterialAluminum
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
G1 G1/8"-M
dn 1,2  mm
L 6  mm
LG1 9,5  mm
SW1 14  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nominal size 1.20 mm
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 0,74  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 12,3  l/min
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 0,76  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 12,7  l/min
Weight 5  g
Product family SW
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin