SVKG G1/4-AG
Osanro: 10.05.03.00131
Check valve for deactivation of unused suction cups
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Thread G2 | G1/4"-M |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-M |
| L | 26 mm |
| LG1 | 11 mm |
| LG2 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 0,17 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 2,9 l/min |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 0,2 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 3,4 l/min |
| Flow rate max. | 20,4 m³/h |
| Flow rate max. vacuum | 340 l/min |
| Weight | 17,5 g |
| Product family | SVK |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi