SVKG G1/4-AG
Onderdeelnr.: 10.05.03.00131
Stroomregelklep voor uitschakeling niet bezette zuiggrijpers
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Thread G2 | G1/4"-AG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-AG |
| L | 26 mm |
| LG1 | 11 mm |
| LG2 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 0,17 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 2,9 l/min |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 0,2 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 3,4 l/min |
| Flow rate max. | 20,4 m³/h |
| Flow rate max. vacuum | 340 l/min |
| Weight | 17,5 g |
| Product family | SVK |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie