Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • POISTUVA ERÄ

VZ-OG 63 AC3 100 GMS

Osanro: 10.03.04.00121

Vacuum centre with oil-lubricated pump and vacuum reservoir

Toimialat: Yleiskäyttö

Suction rate -80063 (m³/h)
Voltage230/400V ±10%
Reservoir volume100 (l)
withregulated engine circuit

Tämä tuote on poistunut käytöstä.

Valitettavasti haluttua tuotetta ei voi enää tilata. Seuraavaa tuotetta ei ole tällä hetkellä saatavilla. Jos sinulla on kysyttävää vaihtoehdosta, paikallinen yhteyshenkilösi auttaa sinua mielellään milloin tahansa.

Siirry yhteydenottolomakkeeseen
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 610  mm
B1 750  mm
d 11  mm
G2 G1-1/4"-F
H 700  mm
L 710  mm
L1 720  mm
X1 480  mm
Y1 570  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Max. vacuum −750  mbar
Voltage 230/400V ±10%
Motor power 1,5  kW
Reservoir volume 100  l
Suction rate -800 63  m³/h
Protection type IP IP 44
Weight 113,5  kg
Product family VZ
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin