Schmalz

Tilaustiedot

Ejector modules ecoPump SEP are delivered as a ready-to-connect product.

 

Available spare parts: set of spare parts kit ERS-SET

Available accessories: holder cap SHC, silencer SD, fixation element SFE, mounting bracket BEF-WIN, mounting set SET, quick exhaust valve SEV

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • TEHOKAS

SEP HV 2 16 22 S

Osanro: 10.02.01.01410

Multistagenozzle as a cartridge

Toimialat: Pakkaus | Yleiskäyttö

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle size1.6 mm
Hole diameter22 (mm)
Shape compact ejectorsWith safety valve
Degree of evacuation90 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)137.3 (l/min)
Air consumption suction103 (l/min)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D1 10,8  mm
D2 21,8  mm
L1 8  mm
L2 67,5  mm
L3 92  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 15,8  g
Operating temperature 0 ... 60 °C
Recommended hose internal diameter compressed air 6  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 12  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.0 ... 6.0 bar
Pressure range (operating pressure) [psi] 29.0 ... 87.0
Optimal operating pressure 4  bar
Optimal pressure 58  psi
Sound pressure level free 87  dB(A)
Sound pressure level suction 76  dB(A)
Shape compact ejectors S
Suction rate (max.) 8,2  m³/h
Suction rate (max.) 137,3  l/min
Suction rate (max.) 4,85  cfm
Air consumption suction 6,34  m³/h
Air consumption suction 103  l/min
Air consumption suction 3,64  cfm
Degree of evacuation 90  %
Number of stages 2
Nozzle size 1.6 mm
Hole diameter 22  mm
Shape High vacuum
Product family SEP
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin