Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SCHR KN6039 3x40 A2 T10

Osanro: 20.10.03.00067

Counter sink screw

Toimialat: Yleiskäyttö

Outside diameter D3 (mm)
Length L40 (mm)
MaterialAustenitic stainless steel
Weight1.7 (g)
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
D 3  mm
L 40  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin