Schmalz

Tilaustiedot

The compact ejector SCPXi is delivered as a ready-to-connect product (without a connection cable).

Available spare parts: wear parts kit, silencer, electronics module, pilot valves

Available accessories: connection cable, base plate

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI
  • TEHOKAS

SCPXi 15 NC H M12-8

Osanro: 10.02.02.08162

Compact ejector from the X series with condition monitoring for heavy-duty applications

Toimialat: Auto-teollisuus | Lasi | Yleiskäyttö

Electrical connectionMale connect M12, 8 pol
ConnectionG3/8"-F
Nozzle size1.5 mm
Control valveNormally closed
Suction rate (max.)70 (l/min)
Air consumption suction115 (l/min)
Operation modePressure Control
Weight0.9 (kg)
CommunicationIO-Link (Class A)
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
AttribuuttiArvo
B139 mm
d5,6 mm
G1G3/8"-F
G2G3/8"-F
G3M12x1-M
G4M5-F
H1151 mm
L1168 mm
X189 mm
X242 mm
Y110 mm
Y224 mm
Tekniset tiedot
AttribuuttiArvo
Nozzle size1.5 mm
Degree of evacuation85 %
Max. vacuum−850 mbar
Operation modePressure Control
CommunicationIO-Link (Class A)
Control valveNormally closed
Suction rate (max.)70 l/min
Suction rate (max.)4,2 m³/h
Air consumption suction115 l/min
Air consumption suction6,9 m³/h
Max. air consumption blow-off320 l/min
Air consumption blow-off19,2 m³/h
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Recommended hose internal diameter vacuum6 mm
Recommended hose internal diameter compressed air6 mm
Electrical connectionMale connect M12, 8 pol
Protection type IPIP 65 (with plug)
Operating temperature0 ... 50 °C
Weight900 g
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin