Schmalz

Tilaustiedot

Compact ejector SCP is delivered as a ready to connect product (without connection cable).

 

Available spare parts: silencer box, filter element

Available accessories: connection cable, connection plug

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SMP 25 NC AS VD

Osanro: 10.02.02.00588

Compact ejector "MEGA PUMP" with power blow-off function

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli | Yleiskäyttö

Nozzle diameter2.5 (mm)
Suction rate (max.)161 (l/min)
Air consumption suction310 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]5.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally closed
Shape compact ejectorsWith blow-off system
Operation modedigital vacuum switch
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 22  mm
d 5,5  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
H 54  mm
H1 196,5  mm
H2 73,5  mm
H3 20,1  mm
L 112,5  mm
L2 37,5  mm
X1 49,5  mm
X2 69,5  mm
Y1 12  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle diameter 2,5  mm
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 161  l/min
Control valve Normally closed
Suction rate (max.) 5,69  cfm
Product family SMP
Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Hyvät tavarat entistäkin paremmiksi.

Kompaktit ejektorit SCPi / SMPi ovat nyt saatavilla myös täysin integroiduilla ohjauskomponenteilla!
Uusi SCPi- / SMPi-sarja tekee toimintojen aloittamisesta entistä helpompaa:
Imu- ja ulospuhallus-venttiileitä sekä sovelletun tyhjiötason valvontaa ohjataan keskitetysti M12-liittimen kautta.
Valinnainen toiminnan IO-Linkin kautta mahdollistaa entistäkin yksityiskohtaisemmat prosessin arvioinnit ja varmistaa maksimaalisen käytettävyyden.

Kompaktit ejektorit SCPi / SMPi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin