Schmalz

Tilaustiedot

Compact ejector SCP is delivered as a ready to connect product (without connection cable).

 

Available spare parts: silencer box, filter element

Available accessories: connection cable, connection plug

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SCP 10 NO AS

Osanro: 10.02.02.00601

Compact ejector with integrated functions

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli | Yleiskäyttö

Nozzle diameter1 (mm)
Suction rate (max.)37 (l/min)
Air consumption suction53 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Control valveNormally open
Shape compact ejectorsWith blow-off system
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 20,2  mm
d 4,5  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
H 42,2  mm
H1 101,5  mm
H2 36,5  mm
H3 15  mm
L 71,5  mm
L2 7  mm
X1 41,5  mm
X2 58,5  mm
Y1 12  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle diameter 1  mm
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 37  l/min
Control valve Normally open
Suction rate (max.) 1,31  cfm
Product family SCP
Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Hyvät tavarat entistäkin paremmiksi.

Kompaktit ejektorit SCPi / SMPi ovat nyt saatavilla myös täysin integroiduilla ohjauskomponenteilla!
Uusi SCPi- / SMPi-sarja tekee toimintojen aloittamisesta entistä helpompaa:
Imu- ja ulospuhallus-venttiileitä sekä sovelletun tyhjiötason valvontaa ohjataan keskitetysti M12-liittimen kautta.
Valinnainen toiminnan IO-Linkin kautta mahdollistaa entistäkin yksityiskohtaisemmat prosessin arvioinnit ja varmistaa maksimaalisen käytettävyyden.

Kompaktit ejektorit SCPi / SMPi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin