- TEHOKAS
SCPLc 100 HV G FA NO PNP
Osanro: 10.02.02.08105
Compact ejector with multi-stage nozzle and integr. valve technology and vacuum switch
Toimialat: Lasi | Pakkaus | Puu | Yleiskäyttö
| Size | 100 |
| Shape | High vacuum |
| Thread G1 | G3/8"-F |
| Thread G2 | G1"-F |
| Degree of evacuation | 90 (%) |
| Suction rate (max.) | 1000 (l/min) |
| Air consumption suction | 395 (l/min) |
| Shape compact ejectors | Flange version with axial exhaust air |
| Control valve | Normally open |
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 98 mm |
| B2 | 13,8 mm |
| B3 | 34 mm |
| d | 5,5 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1"-F |
| G3 | M4-F |
| G5 | M12x1-M |
| H | 72 mm |
| H1 | 74 mm |
| L | 153,5 mm |
| L1 | 297 mm |
| L2 | 54,5 mm |
| L4 | 113,5 mm |
| L5 | 13,5 mm |
| X1 | 73,5 mm |
| X2 | 124,5 mm |
| Y1 | 62 mm |
| Y2 | 60 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nozzle size | 1.6 mm (three-stage) |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | Normally open |
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Degree of evacuation | 90 % |
| Suction rate (max.) | 1 000 l/min |
| Suction rate (max.) | 60 m³/h |
| Air consumption suction | 395 l/min |
| Air consumption suction | 23,7 m³/h |
| Max. air consumption blow-off | 124 l/min |
| Air consumption blow-off | 7,4 m³/h |
| Max. vacuum | 900 mbar |
| Optimal operating pressure | 4,5 bar |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 - 6.0 bar |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 9 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 32 mm |
| Sound pressure level free | 70 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 64 dB(A) |
| Operating temperature | 0 ... 55 °C |
| Protection type IP | IP 54 |
| Weight | 1 250 g |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi