Schmalz

Tilaustiedot

The compact ejector SCPLb / SCPLc / SCPLi, available in various configurations, is delivered as a ready-to-connect product.

Available spare parts: silencer, SEP nozzle, filter screen

Available accessories: retrofit kit, mounting bracket, vacuum hose, hose sleeve, connection cable, vacuum monitoring, silencer, exhaust air collection duct

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • TEHOKAS

SCPLc 150 HV G FA NO PNP

Osanro: 10.02.02.08118

Compact ejector with multi-stage nozzle and integr. valve technology and vacuum switch

Toimialat: Lasi | Pakkaus | Puu | Yleiskäyttö

Size150
ShapeHigh vacuum
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G1"-F
Degree of evacuation90 (%)
Suction rate (max.)1440 (l/min)
Air consumption suction545 (l/min)
Shape compact ejectorsFlange version with axial exhaust air
Control valveNormally open
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Construction vacuum switchPNP switching
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 129,6  mm
B2 13,8  mm
B3 34  mm
d 5,5  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1"-F
G3 M4-F
G5 M12x1-M
H 72  mm
H1 74  mm
L 153,5  mm
L1 297  mm
L2 54,5  mm
L4 113,5  mm
L5 13,5  mm
X1 73,5  mm
X2 124,5  mm
Y1 62  mm
Y2 60  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle size 1.6 mm (three-stage)
Construction vacuum switch PNP switching
Control valve Normally open
Electrical connection Male connect M12, 5 pol
Degree of evacuation 90  %
Suction rate (max.) 1 440  l/min
Suction rate (max.) 86,4  m³/h
Air consumption suction 545  l/min
Air consumption suction 32,7  m³/h
Max. air consumption blow-off 124  l/min
Air consumption blow-off 7,4  m³/h
Max. vacuum 900  mbar
Optimal operating pressure 5,5  bar
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Recommended hose internal diameter compressed air 11  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 32  mm
Sound pressure level free 73  dB(A)
Sound pressure level suction 66  dB(A)
Operating temperature 0 ... 55 °C
Protection type IP IP 54
Weight 1 670  g
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin