Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • POISTUVA ERÄ

SEM-C 100 SDA NO AS VD

Osanro: 10.02.02.03211

Multi-stage ejector (controllable) with high suction capacity

Toimialat: Pakkaus | Puu | Yleiskäyttö

Size100
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)673 (l/min)
Air consumption suction246 (l/min)
Max. vacuum-800 (mbar)
Control valveNormally open
Shape compact ejectorsWith blow-off system

Tämä tuote on poistunut käytöstä.

Valitettavasti haluttua tuotetta ei voi enää tilata. Tarjoamme kuitenkin vaihtoehtoisen tuotteen. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota rohkeasti yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöösi.

Siirry vaihtoehtoiseen tuotteeseen
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 116,5  mm
B1 232  mm
d 5,5  mm
D1 50  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1"-F
G3 G3/4"-F
H 90  mm
L 219,5  mm
L1 339,5  mm
L2 10,5  mm
X1 183  mm
Y1 55  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (max.) 673  l/min
Degree of evacuation 81  %
Air consumption suction 246  l/min
Control valve Normally open
Weight 2,19  kg
Operating temperature 0 ... 50 °C
Size 100
Product family SEM-C
Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin