SBP-C 10 G02 NO A
Osanro: 10.02.01.00625
Basic ejector "BASE PUMP-controlled" with very light construction
Toimialat: Yleiskäyttö
| Nozzle diameter | 1 (mm) |
| Degree of evacuation | 85 (%) |
| Connection | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Optimal operating pressure | 4.5 (bar) |
| Suction rate (max.) | 35 (l/min) |
| Air consumption suction | 48 (l/min) |
| Control valve | Normally open |
| Shape compact ejectors | Blow-off function |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 15 mm |
| d | 4,2 mm |
| D | 13,5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 51 mm |
| H1 | 50 mm |
| H2 | 5,2 mm |
| H3 | 8,5 mm |
| L | 106 mm |
| L1 | 146 mm |
| L2 | 19 mm |
| L3 | 29,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 14 mm |
| X1 | 20 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nozzle diameter | 1 mm |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 2,1 m³/h |
| Suction rate (max.) | 35 l/min |
| Air consumption suction | 2,9 m³/h |
| Air consumption suction | 48 l/min |
| Sound pressure level free | 65 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 59 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Optimal operating pressure | 4,5 bar |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 4 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 6 mm |
| Weight | 70 g |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 43.5 ... 87.0 |
| Optimal pressure | 65,2 psi |
| Suction rate (max.) | 1,24 cfm |
| Air consumption suction | 1,7 cfm |
| Air consumption blow-off | 1,06 cfm |
| Product family | SBP-C |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi