SBP-C 25 G03 VS-T
Osanro: 10.02.01.01002
Basic ejector "BASE PUMP-controlled" with very light construction
Toimialat: Yleiskäyttö
| Nozzle diameter | 2.5 (mm) |
| Degree of evacuation | 85 (%) |
| Connection | G1/4"(1)-G3/8"(1) |
| Optimal operating pressure | 4.5 (bar) |
| Suction rate (max.) | 215 (l/min) |
| Air consumption suction | 311 (l/min) |
| Operation mode | electronic vacuum switch |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 20 mm |
| d | 4,2 mm |
| D | 20 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | G3/8"-F |
| H | 65,5 mm |
| H2 | 5,2 mm |
| H3 | 18 mm |
| H4 | 17,3 mm |
| L | 99,5 mm |
| L1 | 175,5 mm |
| L2 | 54 mm |
| L3 | 62 mm |
| L4 | 17,8 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 19 mm |
| X1 | 20 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nozzle diameter | 2,5 mm |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 12,9 m³/h |
| Suction rate (max.) | 215 l/min |
| Air consumption suction | 18,7 m³/h |
| Air consumption suction | 311 l/min |
| Sound pressure level free | 78 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 70 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Optimal operating pressure | 4,5 bar |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 6 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 7 mm |
| Weight | 143 g |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 43.5 ... 87.0 |
| Optimal pressure | 65,2 psi |
| Suction rate (max.) | 7,59 cfm |
| Air consumption suction | 10,98 cfm |
| Product family | SBP-C |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi