- TEHOKAS
SB 130 125 0.75 IE3-TYP1
Osanro: 10.04.01.00066
Vacuum Blower for high suction rate
Toimialat: Yleiskäyttö
| Suction rate (50 Hz) | 130 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 160 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | 125 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | 115 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 0.75 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 0.9 (kW) |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
| Voltage 60 Hz | S065 |
| Version | IE3:EU/CN/IND |
| Approval | IE3 |
| Weight | 21.7 (kg) |
| Color | RAL 7035 Light gray |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 264 mm |
| B1 | 295 mm |
| d | 10,2 mm |
| D2 | 40 mm |
| G1 | G1-1/2"-F |
| H | 309 mm |
| L | 400 mm |
| L1 | 403 mm |
| X1 | 240 mm |
| Y1 | 240 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 130 m³/h |
| Suction rate (50 Hz) | 2 166,6 l/min |
| Suction rate (60 Hz) | 160 m³/h |
| Vacuum (50 Hz) | 125 mbar |
| Vacuum (60 Hz) | 115 mbar |
| Protection type IP | IP 55 |
| Rated power at 50 Hz | 0,75 kW |
| Rated power at 60 Hz | 0,9 kW |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
| Sound pressure level at 50 Hz | 56,8 dB(A) |
| Sound pressure level at 60 Hz | 61,7 dB(A) |
| Weight | 21,7 kg |
| Version design | IE3-TYP1 |
| Version | IE3:EU/CN/IND |
| Product family | SB |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi