- TEHOKAS
SB 180 215 1.5 IE3-TYP3
Osanro: 10.04.01.00070
Vacuum Blower for high suction rate
Toimialat: Yleiskäyttö
| Suction rate (50 Hz) | 180 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 230 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | 215 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | 230 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 1.5 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 1.8 (kW) |
| Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Voltage 60 Hz | S069 |
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Approval | IE3 |
| Weight | 28.5 (kg) |
| Color | RAL 7035 Light grey |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 306 mm |
| B1 | 317 mm |
| d | 10,2 mm |
| D2 | 60 mm |
| G1 | G1-1/2"-F |
| H | 357 mm |
| L | 431 mm |
| X1 | 240 mm |
| Y1 | 240 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 180 m³/h |
| Suction rate (50 Hz) | 2 999,9 l/min |
| Suction rate (60 Hz) | 230 m³/h |
| Vacuum (50 Hz) | 215 mbar |
| Vacuum (60 Hz) | 230 mbar |
| Protection type IP | IP 55 |
| Rated power at 50 Hz | 1,5 kW |
| Rated power at 60 Hz | 1,8 kW |
| Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Sound pressure level at 50 Hz | 63,9 dB(A) |
| Sound pressure level at 60 Hz | 69,2 dB(A) |
| Weight | 28,5 kg |
| Version design | IE3-TYP3 |
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Product family | SB |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi