Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum blower SB is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available assesories: silencer box, dust filter

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • TEHOKAS

SB 90 330 1.5 IE3-TYP3

Osanro: 10.04.01.00088

Vacuum Blower for high suction rate

Toimialat: Yleiskäyttö

Suction rate (50 Hz)90 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)110 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)330 (mbar)
Vacuum (60 Hz)350 (mbar)
Rated power at 50 Hz1.5 (kW)
Rated power at 60 Hz1.8 (kW)
Voltage at 50 HzD200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 HzD220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Voltage 60 HzS069
VersionIE3:JPN/KOR/BRA
ApprovalIE3
Weight28.5 (kg)
ColorRAL 7035 Light grey
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 306  mm
B1 317  mm
d 10,2  mm
D2 60  mm
G1 G1-1/2"-F
H 357  mm
L 431  mm
X1 240  mm
Y1 240  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (50 Hz) 90  m³/h
Suction rate (50 Hz) 1 499,9  l/min
Suction rate (60 Hz) 110  m³/h
Vacuum (50 Hz) 330  mbar
Vacuum (60 Hz) 350  mbar
Protection type IP IP 55
Rated power at 50 Hz 1,5  kW
Rated power at 60 Hz 1,8  kW
Voltage at 50 Hz D200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Sound pressure level at 50 Hz 63,7  dB(A)
Sound pressure level at 60 Hz 68,4  dB(A)
Weight 28,5  kg
Version design IE3-TYP3
Version IE3:JPN/KOR/BRA
Product family SB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin