Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum blower SB is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available assesories: silencer box, dust filter

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • TEHOKAS

SB 260 410 4 IE3-TYP1

Osanro: 10.04.01.00093

Vacuum Blower for high suction rate

Toimialat: Yleiskäyttö

Suction rate (50 Hz)260 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)305 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)410 (mbar)
Vacuum (60 Hz)400 (mbar)
Rated power at 50 Hz4 (kW)
Rated power at 60 Hz4.8 (kW)
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
Voltage 60 HzS065
VersionIE3:EU/CN/IND
ApprovalUL/CSA
ApprovalUL/CSA
Weight62.5 (kg)
ColorRAL 7035 Light grey
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 474  mm
B1 496  mm
d 12  mm
D2 60  mm
G1 G2"-F
H 524  mm
L 512  mm
X1 310  mm
Y1 310  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (50 Hz) 260  m³/h
Suction rate (50 Hz) 4 333,3  l/min
Suction rate (60 Hz) 305  m³/h
Vacuum (50 Hz) 410  mbar
Vacuum (60 Hz) 400  mbar
Protection type IP IP 55
Rated power at 50 Hz 4  kW
Rated power at 60 Hz 4,8  kW
Voltage at 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D265 V / Y460 V ±10 %
Sound pressure level at 50 Hz 68,9  dB(A)
Sound pressure level at 60 Hz 71,7  dB(A)
Weight 62,5  kg
Version design IE3-TYP1
Approval UL/CSA
Version IE3:EU/CN/IND
Product family SB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin