EVE-TR 25 AC
Osanro: 10.03.01.00185
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
Toimialat: Aurinkoenergia | Auto-teollisuus | Elektroniikka | Elintarviketeollisuus | Lasi | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima
| Current type | A.C. alternating current |
| Sound pressure level at 50 Hz | 62 (dB(A)) |
| Voltage at 50 Hz | 216.2 - 243.8 V |
| Voltage 60 Hz | S047 |
| Voltage at 60 Hz | 216.2 - 243.8 V |
| Suction rate (50 Hz) | 25 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 30 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | -850 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 0.8 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 1.1 (kW) |
| Weight | 26 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 260 mm |
| B2 | 40 mm |
| d | 7 mm |
| G3 | G3/4-IG |
| H | 293 mm |
| L | 505 mm |
| L2 | 96 mm |
| X1 | 220 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 25 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 30 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 216.2 - 243.8 V |
| Voltage at 60 Hz | 216.2 - 243.8 V |
| Rated power at 50 Hz | 0,8 kW |
| Rated power at 60 Hz | 1,1 kW |
| Supply voltage | AC |
| Current type | A.C. alternating current |
| Sound pressure level at 50 Hz | 62 dB(A) |
| Weight | 26 kg |
| Protection type IP | IP 54 |
| Product family | EVE-TR |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi