EVE-TR-X 10 AC3 F-VB
Osanro: 10.03.01.00210
Oil-free pump with const. suct. rate robust, requ. little maintenance long service life, cont. operation
Toimialat: Aurinkoenergia | Auto-teollisuus | Elektroniikka | Elintarviketeollisuus | Lasi | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima
| Current type | Three phase A.C. |
| Voltage at 50 Hz | 175 - 260 / 300 - 450 V AC3 |
| Voltage at 60 Hz | 202-300/350-520V AC3 |
| Voltage 60 Hz | 202-300 |
| Suction rate (50 Hz) | 10 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 12 (m³/h) |
| Sound pressure level at 50 Hz | 60 (dB(A)) |
| Vacuum (50 Hz) | -850 (mbar) |
| with | F-VB |
| Rated power at 50 Hz | 0.37 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 0.45 (kW) |
| Weight | 16.7 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 206 mm |
| B2 | 60 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G3/4"-F |
| G3 | G1/2"-F |
| H | 189 mm |
| H1 | 325 mm |
| H2 | 70 mm |
| L | 429 mm |
| L2 | 106 mm |
| X1 | 160 mm |
| Y1 | 112 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 10 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 12 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 175 - 260 / 300 - 450 V AC3 |
| Voltage at 60 Hz | 202-300/350-520V AC3 |
| Rated power at 50 Hz | 0,37 kW |
| Rated power at 60 Hz | 0,45 kW |
| Sound pressure level at 50 Hz | 60 dB(A) |
| Weight | 16,7 kg |
| Protection type IP | IP 54 |
| Supply voltage | AC3 |
| Product family | EVE-TR-X |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi