EVE-TR-X 25 AC3 F-VB
Osanro: 10.03.01.00216
Oil-free pump with const. suct. rate robust, requ. little maintenance long service life, cont. operation
Toimialat: Aurinkoenergia | Auto-teollisuus | Elektroniikka | Elintarviketeollisuus | Lasi | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima
| Current type | Three phase A.C. |
| Voltage at 50 Hz | 190 - 242 V / 342 - 440 V AC3 |
| Voltage at 60 Hz | 190 - 265 V / 342 - 500 V AC3 |
| Voltage 60 Hz | S089 |
| Suction rate (50 Hz) | 25 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 30 (m³/h) |
| Sound pressure level at 50 Hz | 62 (dB(A)) |
| Vacuum (50 Hz) | -900 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | -900 (mbar) |
| with | F-VB |
| Rated power at 50 Hz | 0.75 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 0.9 (kW) |
| Weight | 26.5 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 260 mm |
| B2 | 40 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G3/4"-F |
| G3 | G3/4"-F |
| H | 290 mm |
| H1 | 380 mm |
| H2 | 70 mm |
| L | 505 mm |
| L2 | 96 mm |
| X1 | 220 mm |
| Y1 | 190 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 25 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 30 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 190 - 242 V / 342 - 440 V AC3 |
| Voltage at 60 Hz | 190 - 265 V / 342 - 500 V AC3 |
| Rated power at 50 Hz | 0,75 kW |
| Rated power at 60 Hz | 0,9 kW |
| Sound pressure level at 50 Hz | 62 dB(A) |
| Weight | 26,5 kg |
| Protection type IP | IP 54 |
| Supply voltage | AC3 |
| Product family | EVE-TR-X |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi