Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum pump EVE-TR-X is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: filter insert, set of parts subject to wear

Available accessories: vacuum regulation valve

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EVE-TR-X 40 AC3 F-VB

Osanro: 10.03.01.00219

Oil-free pump with const. suct. rate robust, requ. little maintenance long service life, cont. operation

Toimialat: Aurinkoenergia | Auto-teollisuus | Elektroniikka | Elintarviketeollisuus | Lasi | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima

Current typeThree phase A.C.
Voltage at 50 Hz190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Voltage at 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Voltage 60 HzS028
Suction rate (50 Hz)40 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)48 (m³/h)
Sound pressure level at 50 Hz67 (dB(A))
Vacuum (50 Hz)-900 (mbar)
Vacuum (60 Hz)-900 (mbar)
withF-VB
Rated power at 50 Hz1.25 (kW)
Rated power at 60 Hz1.5 (kW)
Weight39.5 (kg)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 280  mm
B2 51  mm
d 7  mm
G2 G1-1/4"-F
G3 G3/4"-F
H 290  mm
H1 425  mm
H2 70  mm
L 572  mm
L2 131  mm
X1 220  mm
Y1 190  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (50 Hz) 40  m³/h
Suction rate (60 Hz) 48  m³/h
Voltage at 50 Hz 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Voltage at 60 Hz 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Rated power at 50 Hz 1,25  kW
Rated power at 60 Hz 1,5  kW
Sound pressure level at 50 Hz 67  dB(A)
Weight 39,5  kg
Protection type IP IP 55
Supply voltage AC3
Product family EVE-TR-X
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin