EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 VBV
Osanro: 10.03.01.00352
Oil-free pump with const. suct. rate robust, requ. little maintenance long service life, cont. operation
Toimialat: Aurinkoenergia | Auto-teollisuus | Elektroniikka | Elintarviketeollisuus | Lasi | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima
| Current type | Three phase A.C. |
| Voltage at 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Voltage 60 Hz | S067 |
| Voltage at 60 Hz optimal | D208 V ±10 % (without IE3) |
| Suction rate (60 Hz) | 48 (m³/h) |
| Vacuum (60 Hz) | -900 (mbar) |
| Version | IE3:US/CAN |
| with | Vacuum-limitter valve |
| Rated power at 60 Hz | 1.3 (kW) |
| Approval | UL/CSA |
| Weight | 41 (kg) |
| Approval | UL/CSA |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 270 mm |
| B2 | 50 mm |
| d | 7 mm |
| G3 | G3/4"-F |
| H | 293 mm |
| L | 572 mm |
| L2 | 131 mm |
| X1 | 220 mm |
| Y1 | 190 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate (60 Hz) | 48 m³/h |
| Voltage at 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Rated power at 60 Hz | 1,3 kW |
| Weight | 41 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
| Supply voltage | AC3 |
| Product family | EVE-TR-X |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi