- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
EVE-OG 165 AC3 F
Osanro: 10.03.02.00049
Oil-lubricated pump for maximum vacuum levels, requires little maintenance
Toimialat: Auto-teollisuus | Elintarviketeollisuus | Lasi | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima
| Current type | Three phase A.C. |
| Sound pressure level at 50 Hz | 70 (dB(A)) |
| with | Filter |
| Suction rate (50 Hz) | 165 (m³/h) |
| Rated power at 50 Hz | 4 (kW) |
| Voltage at 50 Hz | 230 / 400 V AC3 |
| Weight | 140 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 542 mm |
| B2 | 94 mm |
| G2 | G2-1/2-F |
| G3 | G2"-F |
| G5 | M10-F |
| H | 418 mm |
| H1 | 680 mm |
| H2 | 240 mm |
| L | 890 mm |
| L2 | 253 mm |
| X1 | 243 mm |
| X2 | 430 mm |
| X3 | 40 mm |
| Y1 | 305 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Max. vacuum | −980 mbar |
| Max. vacuum | −28,94 inHg |
| Suction rate (50 Hz) | 165 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 230 / 400 V AC3 |
| Rated power at 50 Hz | 4 kW |
| Sound pressure level at 50 Hz | 70 dB(A) |
| Weight | 140 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
| Supply voltage | AC3 |
| Product family | EVE-OG |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi