Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum pump EVE-OG is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available spare parts: filter cartridge (filter insert), replacement oil, maintenance kit (set of parts subject to wear pump)

Available accessories: motor-protection switch, filter resistance gauge (pressure manometer)

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EVE-OG 25 AC3 IE3

Osanro: 10.03.02.00084

Oil-lubricated pump for maximum vacuum levels, requires little maintenance

Toimialat: Auto-teollisuus | Elintarviketeollisuus | Lasi | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima

Suction rate (60 Hz)30 (m³/h)
ApprovalIE3
Rated power at 60 Hz1.2 (kW)
Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz60 (dB(A))
Suction rate (50 Hz)25 (m³/h)
Rated power at 50 Hz1 (kW)
Voltage at 50 HzYY190-200/Y380-400V
Weight40 (kg)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 284  mm
B2 17  mm
G3 G1-1/4"-F
G5 M8-F
H 260  mm
L 586  mm
L2 131  mm
X1 159  mm
X2 120  mm
Y1 238  mm
Y2 171  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Max. vacuum −980  mbar
Max. vacuum −28,94  inHg
Suction rate (50 Hz) 25  m³/h
Voltage at 50 Hz YY190-200/Y380-400V
Rated power at 50 Hz 1  kW
Sound pressure level at 50 Hz 60  dB(A)
Suction rate (60 Hz) 30  m³/h
Rated power at 60 Hz 1,2  kW
Weight 40  kg
Protection type IP IP 54
Supply voltage AC3
Product family EVE-OG
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin