- UUSI
- TEHOKAS
GSPi 150 3xM12-5 24V-DC FB
Osanro: 10.03.01.01009
Electrical vacuum generation with energy saving regulation, IO-Link and external valve control
Toimialat: Auto-teollisuus | Lasi | Logistiikka | Metalli | Pakkaus | Yleiskäyttö
| Size | 150 |
| Rated power | 165 (W) |
| Voltage | 24V - DC |
| Rated current | 6.9 (A) |
| Electrical connection | 3xConnect M12, 3x5 pol |
| Suction rate (max.) | 150 (l/min) |
| Max. vacuum | 800 (mbar) |
| Protection type IP | IP 54 |
| Operating temperature | 0 ... 40 °C |
| with | Unit with safety valve |
| Filter pore size | 50 (µm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 150 mm |
| B1 | 180 mm |
| d | 6,4 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| H | 111 mm |
| H1 | 139 mm |
| L | 74,6 mm |
| L1 | 284,7 mm |
| L2 | 53,1 mm |
| X1 | 156 mm |
| Y1 | 165 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 150 l/min |
| Max. vacuum | 800 mbar |
| Voltage | 24V - DC |
| Rated power | 165 W |
| Rated current | 6,9 A |
| Electrical connection | 3xConnect M12, 3x5 pol |
| Protection type IP | IP 54 |
| Operating temperature | 0 ... 40 °C |
| with | Unit with safety valve |
| Filter pore size | 50 µm |
| Weight | 6 007 g |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi