SAXM 100 ED-85 SC065
Osanro: 10.01.19.00009
High-Speed bell shaped suction cup (round) very dynamic handling of smooth and oily workpieces
| Size | 100 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 14 mm |
| d1 | 39,6 mm |
| Dk | 25,6 mm |
| Dmax(S) | 111,1 mm |
| Ds | 99,7 mm |
| H | 39,4 mm |
| H2 | 14,3 mm |
| Z (Stroke) | 17,1 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 412 N |
| Lateral force | 230 N |
| Lateral force oily surface | 414 N |
| Volume | 104,09 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 100 |
| Nipple family | SC 065 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 33,8 g |
| Product family | SAXM |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi