SAXM 100 ED-85 SC065
부품 번호.: 10.01.19.00009
High-Speed bell shaped suction cup (round) very dynamic handling of smooth and oily workpieces
| Size | 100 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 14 mm |
| d1 | 39.6 mm |
| Dk | 25.6 mm |
| Dmax(S) | 111.1 mm |
| Ds | 99.7 mm |
| H | 39.4 mm |
| H2 | 14.3 mm |
| Z (Stroke) | 17.1 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 412 N |
| Lateral force | 230 N |
| Lateral force oily surface | 414 N |
| Volume | 104.09 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 100 |
| Nipple family | SC 065 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 33.8 g |
| Product family | SAXM |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서