SAXM 80 ED-85 M14x1.5-AG
Osanro: 10.01.19.00037
Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Size | 80 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M14x1.5-AG |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 6,1 mm |
| Dmax(S) | 92,2 mm |
| Ds | 81 mm |
| G1 | M14x1.5-M |
| H | 38,3 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 13,9 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 270 N |
| Lateral force | 150 N |
| Lateral force oily surface | 269 N |
| Volume | 51,9 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 32,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 80 |
| Connection | M14x1.5-M |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 40,1 g |
| Product family | SAXM |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi