SGA 16 PU-55 N029
Osanro: 10.01.01.00572
Flat suction cup (round)
| Size | 16 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 9 mm |
| d1 | 12 mm |
| Dk | 16 mm |
| Dmax(S) | 17,5 mm |
| Ds | 15 mm |
| H | 12 mm |
| H2 | 2 mm |
| H3 | 4 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 16 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Suction force (-600mbar) | 6,9 N |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Volume | 0,61 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 15 mm |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 2 g |
| Product family | SGA |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi