SGA 16 PU-55 N029
Onderdeelnr.: 10.01.01.00572
Vlakke zuiger (rond)
| Size | 16 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 9 mm |
| d1 | 12 mm |
| Dk | 16 mm |
| Dmax(S) | 17,5 mm |
| Ds | 15 mm |
| H | 12 mm |
| H2 | 2 mm |
| H3 | 4 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 16 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Suction force (-600mbar) | 6,9 N |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Volume | 0,61 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 15 mm |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 2 g |
| Product family | SGA |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie