SA-NIP N009 G1/4-IG
Osanro: 10.01.01.10096
Suction cup connection nipple pre-assembly
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Length L1 | 33 (mm) |
| Material | Aluminum |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 5,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | M10x1.25-M |
| L | 23 mm |
| L1 | 33 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nipple family | N 009 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 12 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi