SA-NIP N009 G1/4-IG
부품 번호.: 10.01.01.10096
Suction cup connection nipple pre-assembly
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Length L1 | 33 (mm) |
| Material | Aluminum |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| dn | 5.5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | M10x1.25-M |
| L | 23 mm |
| L1 | 33 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Nipple family | N 009 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 12 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서