SA-NIP N009 G1/4-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.10096
Zuigeraansluitnippel voorgemonteerd
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Length L1 | 33 (mm) |
| Material | Aluminum |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 5,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | M10x1.25-AG |
| L | 23 mm |
| L1 | 33 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nipple family | N 009 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 12 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie