PFG 60 SI-55 N009 M10x1.25-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.00038
Vlakke zuiger (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 60 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dk | 38,7 mm |
| Dmax(S) | 64 mm |
| Ds | 60 mm |
| H | 18 mm |
| Z (Stroke) | 4,7 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 125 N |
| Volume | 11,85 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 100 mm |
| Size | 60 |
| Nipple family | N 009 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 23,4 g |
| Product family | PFG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie