SA-NIP N009 G1/4-AG
Onderdeelnr.: 10.01.01.10097
Zuigeraansluitnippel voorgemonteerd
Thread G1 | G1/4"-M |
Length L1 | 25 (mm) |
Material | Aluminum |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
dn | 5,5 mm |
G1 | G1/4"-M |
G2 | M10x1.25-AG |
L | 5 mm |
L1 | 25 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Nipple family | N 009 |
Material | Aluminum |
Weight | 9,2 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie