Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DR-SGF 200 EPDM-55

Osanro: 10.01.01.12474

Tiivisterengas SGF-imulevylle

Size200
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 185  mm
Ds 206  mm
Dmax(S) 213  mm
H 22  mm
Z (Stroke) 3,6  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 1 880  N
Volume 144,07  cm³
Workpiece radius min. (convex) 3 500  mm
Size 200
Number of folds 0
Suction cup material EPDM
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 248,7  g
Product family DR-SGF
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin