DR-SGF 200 EPDM-55
부품 번호.: 10.01.01.12474
Rubber Seal for SGF suction cup
| Size | 200 |
| Suction cup material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 185 mm |
| Ds | 206 mm |
| Dmax(S) | 213 mm |
| H | 22 mm |
| Z (Stroke) | 3.6 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1,880 N |
| Volume | 144.07 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 3,500 mm |
| Size | 200 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 248.7 g |
| Product family | DR-SGF |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서